20151232
20151232
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 46.312,80 Ft |
10 - 19 | 41.680,00 Ft |
20 - 49 | 39.364,00 Ft |
50 + | 37.052,00 Ft |
Menetméret | TR20 x 4 |
---|---|
Menetindítás száma | 1.0 |
Menet | 4.0 |
p1 | 4.0 |
d2 tol. 7e max | 17.905 |
d3 tol. 7h max | 15.500 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 4°05‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
Straightness mm/300mm | 0.5 |
Súly kg | 5.82 |
Anyag | Acél |
Menet iránya | Balos |
Vámtarifaszám | 7215508000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.