Menü Keresés

Vezetőcsavar TR30 x 6 3000.0 Acél

Az acél ólomcsavar egyfajta csavar, amelyet a forgó mozgás lineáris mozgássá alakítására használnak, mint a golyóscsavarok. Olyan szabványos alkalmazásokhoz használják, amelyek alacsonyabb fokú precizitást és pontosságot igényelnek. Jobbmenetes, anyagának köszönhetően erős és strapabíró.
Essentra cikkszám:

20151492

Gyártói cikkszám:

20151492

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 80.357,40 Ft
10 - 19 72.320,00 Ft
20 + 68.304,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

80.357 Ft

1 x 80.357,40 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret TR30 x 6
Menetindítás száma 1.0
Menet 6.0
p1 6.0
d2 tol. 7e max 26.882
d3 tol. 7h max 23.000
l1 3000.0
Lead angle 4°05‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.07
Straightness mm/300mm 0.2
Súly kg 13.05
Anyag Acél
Menet iránya Jobbos
Vámtarifaszám 7215508000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot