20151508
20151508
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 88.738,60 Ft |
10 - 19 | 79.864,00 Ft |
20 - 49 | 75.428,00 Ft |
50 + | 70.992,00 Ft |
Menetméret | TR30 x 6 |
---|---|
Menetindítás száma | 1.0 |
Menet | 6.0 |
p1 | 6.0 |
d2 tol. 7e max | 26.882 |
d3 tol. 7h max | 23.000 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 4°05‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.07 |
Straightness mm/300mm | 0.2 |
Súly kg | 13.05 |
Anyag | Acél |
Menet iránya | Balos |
Vámtarifaszám | 7215508000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.