20152246
20152246
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 333.307,952 Ft |
10 - 19 | 299.976,00 Ft |
20 + | 283.312,00 Ft |
Menetméret | TR80 x 10 |
---|---|
Menetindítás száma | 1.0 |
Menet | 10.0 |
p1 | 10.0 |
d2 tol. 7e max | 74.850 |
d3 tol. 7h max | 69.000 |
l1 | 1500.0 |
Lead angle | 2°27‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
Straightness mm/300mm | 0.4 |
Súly kg | 51.27 |
Anyag | Acél |
Menet iránya | Balos |
Vámtarifaszám | 7215508000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.