Menü Keresés

Vezetőcsavar TR22 x 10 3000.0 Acél

Az acél ólomcsavar egyfajta csavar, amelyet a forgó mozgás lineáris mozgássá alakítására használnak, mint a golyóscsavarok. Olyan szabványos alkalmazásokhoz használják, amelyek alacsonyabb fokú precizitást és pontosságot igényelnek. Jobbmenetes, anyagának köszönhetően erős és strapabíró.
Essentra cikkszám:

20152291

Gyártói cikkszám:

20152291

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 57.463,20 Ft
10 - 19 51.716,00 Ft
20 + 48.844,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

57.463 Ft

1 x 57.463,20 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret TR22 x 10
Menetindítás száma 2.0
Menet 10.0
p1 5.0
d2 tol. 7e max 19.394
d3 tol. 7h max 16.500
l1 3000.0
Lead angle 9°23'
Pitch accuracy mm/300mm 0.2
Straightness mm/300mm 0.3
Súly kg 6.87
Anyag Acél
Menet iránya Jobbos
Vámtarifaszám 7215508000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot