Menü Keresés

Vezetőcsavar TR36 x 6 1500.0 Rozsdamentes acél

A rozsdamentes acél ólomcsavar egyfajta csavar, amelyet a forgó mozgás lineáris mozgássá alakítására használnak, mint a golyós csavarok. Olyan szabványos alkalmazásokhoz használják, amelyek alacsonyabb fokú precizitást és pontosságot igényelnek. Balmenetes, anyagának köszönhetően erős és strapabíró.
Essentra cikkszám:

20152611

Gyártói cikkszám:

20152611

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 171.469,14 Ft
10 - 19 154.324,00 Ft
20 + 145.748,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

171.469 Ft

1 x 171.469,14 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret TR36 x 6
Menetindítás száma 1.0
Menet 6.0
p1 6.0
d2 tol. 7e max 32.882
d3 tol. 7h max 29.000
l1 1500.0
Lead angle 3°20‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.5
Straightness mm/300mm 0.1
Súly kg 9.81
Anyag Rozsdamentes acél
Menet iránya Balos
Vámtarifaszám 7215508000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot