20152741
20152741
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 60.411,80 Ft |
10 - 19 | 54.372,00 Ft |
20 + | 51.352,00 Ft |
Menetméret | TR14 x 3 |
---|---|
Menetindítás száma | 1.0 |
Menet | 3.0 |
p1 | 3.0 |
d2 tol. 7e max | 12.415 |
d3 tol. 7h max | 10.500 |
l1 | 2000.0 |
Lead angle | 4°26‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
Straightness mm/300mm | 1.5 |
Súly kg | 1.86 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Menet iránya | Jobbos |
Vámtarifaszám | 7215508000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.