Menü Keresés

Omega kötegelők 12.5 mm (DIA) PA Natúr

A kötések végei nagyon kis erőfeszítéssel a helyükre csavarodnak, és kioldhatóak és újrafelhasználhatóak a zökkentőmentes vezetékkötegeléshez. A sima gömb alakú végek nem vágnak bele a vezeték vagy kábel szigetelésébe.
Essentra cikkszám:

10118542

Gyártói cikkszám:

058011000002

1089 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 25,0134 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

25.013 Ft

1000 x 25,0134 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csapágygolyó végződés típusa Golyó
Szín Natúr
Rögzítés módja Tekert-Omega kötegelők (A TÍPUS)
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6.6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot