Menü Keresés

Omega kötegelők 16.0 mm (DIA) PA Natúr

A kötések végei nagyon kis erőfeszítéssel a helyükre csavarodnak, és kioldhatóak és újrafelhasználhatóak a zökkentőmentes vezetékkötegeléshez. A sima gömb alakú végek nem vágnak bele a vezeték vagy kábel szigetelésébe.
Essentra cikkszám:

10118559

Gyártói cikkszám:

058015000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 32,3518 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

32.352 Ft

1000 x 32,3518 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csapágygolyó végződés típusa Golyó
Szín Natúr
Rögzítés módja Tekert-Omega kötegelők (A TÍPUS)
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6.6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot