Menü Keresés

Omega kötegelők 35.0 mm (DIA) PA Natúr

A kötések végei nagyon kis erőfeszítéssel a helyükre csavarodnak, és kioldhatóak és újrafelhasználhatóak a zökkentőmentes vezetékkötegeléshez. A sima gömb alakú végek nem vágnak bele a vezeték vagy kábel szigetelésébe.
Essentra cikkszám:

10118580

Gyártói cikkszám:

058033000002

225 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499100,3823 Ft
500 - 99993,8381 Ft
1000+72,4801 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

25.096 Ft

250 x 100,3823 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csapágygolyó végződés típusa Golyó
Szín Natúr
Rögzítés módja Twist Lock
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6.6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot