Menü Keresés

Omega kötegelők 10.2 mm (DIA) PA Natúr

This freestanding Twist Tie can accommodate a range of bundle sizes.
Essentra cikkszám:

10363409

Gyártói cikkszám:

23EZ0375N

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 16,2374 Ft
2500 - 4999 13,9237 Ft
5000 + 12,1713 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

8.119 Ft

500 x 16,2374 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csapágygolyó végződés típusa Golyó
Szín Natúr
Rögzítés módja Twist Lock
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6.6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot