Menü Keresés

Omega kötegelők 16.5 mm (DIA) PA Natúr

This freestanding Twist Tie can accommodate a range of bundle sizes.
Essentra cikkszám:

10363416

Gyártói cikkszám:

23EZ0600N

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 17,0863 Ft
5000 - 9999 14,6493 Ft
10000 + 12,8147 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

17.086 Ft

1000 x 17,0863 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csapágygolyó végződés típusa Golyó
Szín Natúr
Rögzítés módja Tekert-Omega kötegelők (A TÍPUS)
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6.6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot