Menü Keresés

Omega kötegelők 6.1 mm (DIA) PA Natúr

A tekert zár rugalmas talpának köszönhetően profilírozott felületekre is rögzíthető. Használatához egyszerűen tegye be a kábelt a nyitott részbe, majd a két kart összetekerve szorítsa meg, és rögzítse. A köteg kivételéhez tekerje ki. Az UL94 V-2 besorolású natúr poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10010921

Gyártói cikkszám:

KL-200

18000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 19999 19,8108 Ft
20000 + 16,4018 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

19.811 Ft

1000 x 19,8108 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csapágygolyó végződés típusa Furat
Szín Natúr
Rögzítés módja Nincs felszerelve
UL/CSA leírás UL E71558
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6.6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot