Menü Keresés

Omega kötegelők 46.0 mm (DIA) PA Natúr

A csavaros zárkötés segít gyorsan összekötni a vezetékeket. Egyszerűen csavarja a végeket a szilárd megtartás érdekében, és csavarja az ellenkező irányba, hogy ugyanolyan egyszerűen eltávolítsa a kötegelőt. A kötegelő UL94 V-2 besorolású anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10175767

Gyártói cikkszám:

TL-1750

2000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 96,1519 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

96.152 Ft

1000 x 96,1519 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csapágygolyó végződés típusa Golyó
Szín Natúr
Rögzítés módja Tekert-Omega kötegelők (A TÍPUS)
UL/CSA leírás UL E71558
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6.6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot