Menü Keresés

Omega kötegelők 13.5 mm (DIA) PA Fekete

This twist lock tie helps to quickly bundle wires together. Simply twist the ends to provide a firm hold, twist in the opposite direction to remove the tie just as easily. This tie is manufactured in material rated UL94-V2
Essentra cikkszám:

10113356

Gyártói cikkszám:

TL-250-BK-SP

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 14,7512 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

14.751 Ft

1000 x 14,7512 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csapágygolyó végződés típusa Golyó
Szín Fekete
Rögzítés módja Twist Lock
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6.6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot