Menü Keresés

Lemezcsavar Csillaghajtás 3.5 mm 13.0 mm PPA Fekete

This self-tapping pan head screw is designed to generate threads as it is pushed into the material, eliminating the need for pre-drilling holes. It has a high level of strength, fatigue resistance, and stiffness. The pan head is ideal for a smooth, unobtrusive appearance. Black and made from PPA.
Essentra cikkszám:

10376669

Gyártói cikkszám:

433001511499

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 55,4896 Ft
500 - 999 39,3753 Ft
1000 + 30,4077 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

5.549 Ft

100 x 55,4896 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 13.0 mm
Szín Fekete
Anyag PPA
Fejátmérő 8.0 mm
Fej hossza 3.1 mm
Csavar típusa Self-Tapping Screw
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Fej típusa Trapézfejű

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot