Menü Keresés

Lemezcsavar Csillaghajtás 8.0 mm 50.0 mm PPA Fekete

This self-tapping pan head screw is designed to generate threads as it is pushed into the material, eliminating the need for pre-drilling holes. It has a high level of strength, fatigue resistance, and stiffness. The pan head is ideal for a smooth, unobtrusive appearance. Black and made from PPA.
Essentra cikkszám:

10376799

Gyártói cikkszám:

433009011499

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 548,3657 Ft
250 - 999 268,193 Ft
1000 + 216,2904 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

13.709 Ft

25 x 548,3657 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 50.0 mm
Szín Fekete
Anyag PPA
Fejátmérő 16.0 mm
Fej hossza 6.0 mm
Csavar típusa Self-Tapping Screw
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Fej típusa Trapézfejű

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot