Menü Keresés

Lemezcsavar Csillaghajtás 4.8 mm 16.0 mm PPA

Ez a keresztfejű, önmetsző lapos csavar fekete polifalamidból készül 45% üvegszálerősítéssel, így a csavar nagyon jó mechanikai erővel, fáradással szembeni ellenállással és merevséggel rendelkezik. Lásd az NF E 25-658 szabványt, csak tájékoztatási célokra.
Essentra cikkszám:

10105559

Gyártói cikkszám:

6580271301VR

3200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 47,453 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

47.453 Ft

1000 x 47,453 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 16.0 mm
Szín Fekete
Anyag PPA
Fejátmérő 9.5 mm
Fej hossza 3.7 mm
Csavar típusa Self-Tapping Screw
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Fej típusa Trapézfejű

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot