10370230
306301000002
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 499 | 73,9862 Ft |
500 - 999 | 71,645 Ft |
1000 + | 70,2485 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Furat „A” rögzítés típus | Bepattanós, fix |
Furat „B” rögzítés típus | Furatos rögzítés |
Stílus | Nem halmozható |
Body Diameter | 6.4 mm |
Body Diameter | 0.252 in |
Belső átmérő | 3.2 mm |
Belső átmérő | 0.126 in |
Távtartó hossza | 3.1 mm |
Távtartó hossza | 0.122 in |
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.