Menü Keresés

Csavar- és retesztámasz 2.7 mm 5.2 mm PA

Essentra cikkszám:

10370285

Gyártói cikkszám:

306502000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 77,0119 Ft
500 - 999 74,7118 Ft
1000 + 73,2469 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.701 Ft

100 x 77,0119 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furat „B” rögzítés típus Furatos rögzítés
Stílus Nem halmozható
Body Diameter 5.5 mm
Belső átmérő 2.7 mm
Távtartó hossza 5.2 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot