Menü Keresés

Csavar- és retesztámasz 5.5 mm 2.5 mm PA

Ez az öntartó távtartó szigetelést biztosít az áramköri kártya panelhez való rögzítéséhez használt csavarnak. A távtartó bepattan a táblába, majd a csavart át kell vezetni és anyával rögzíteni. A távtartó UL94-V2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10381601

Gyártói cikkszám:

468723

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 14999 29,9558 Ft
15000 + 24,6985 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

2.996 Ft

100 x 29,9558 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furat „B” rögzítés típus Furatos rögzítés
Stílus Nem halmozható
Body Diameter 5.5 mm
Belső átmérő 5.5 mm
Távtartó hossza 2.5 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot