Menü Keresés

Csavar- és retesztámasz 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

Ez az öntartó távtartó szigetelést biztosít az áramköri kártya panelhez való rögzítéséhez használt csavarnak. A távtartó bepattan a táblába, majd a csavart át kell vezetni és anyával rögzíteni. A távtartó UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10028094

Gyártói cikkszám:

SRS8-10-01

45 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 42,4695 Ft
5000 + 34,5424 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

42.470 Ft

1000 x 42,4695 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furat „B” rögzítés típus Furatos rögzítés
Stílus Non Stacking
Body Diameter 7.1 mm
Belső átmérő 4.3 mm
Távtartó hossza 15.9 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot