10028254
SRS8-3-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 22,7248 Ft |
5000 - 9999 | 22,2763 Ft |
10000 - 24999 | 21,8278 Ft |
25000 + | 21,3295 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Furat „A” rögzítés típus | Bepattanós, fix |
Furat „B” rögzítés típus | Furatos rögzítés |
Stílus | Nem halmozható |
Body Diameter | 7.1 mm |
Body Diameter | 0.28 in |
Belső átmérő | 4.3 mm |
Belső átmérő | 0.169 in |
Távtartó hossza | 4.8 mm |
Távtartó hossza | 0.189 in |
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.