Menü Keresés

Csavar- és retesztámasz 4.3 mm 25.4 mm PA

Ez az öntartó, rakásolható távtartó tökéletes a csavarok alátámasztására, szigetelésére és elrejtésére. A tétel UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10174340

Gyártói cikkszám:

SSRS8-16-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 85,2894 Ft
5000 + 76,7608 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

85.289 Ft

1000 x 85,2894 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furat „B” rögzítés típus Furatos rögzítés
Stílus Stacking
Body Diameter 7.9 mm
Belső átmérő 4.3 mm
Távtartó hossza 25.4 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot