Menü Keresés

Íves tömítés 12.0 mm 7.0 mm EPDM

This adhesive-backed bubble gasket is manufactured from black EPDM and is used within the construction industry, providing an essential seal for window and door assemblies.
Essentra cikkszám:

10268247

Gyártói cikkszám:

490769

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 12.512,5637 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

12.513 Ft

1 x 12.512,5637 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Típus Adhesive
Tartalmazza 20.0 m roll
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot