A öntapadós támasz a lehúzófüles kétoldalas ragasztószalaggal gyorsan felszerelhető. Háromféle opcióval rendelkeznek NYÁK-ra történő felszereléshez: bepattintás, nem reteszelés és lapos lefektetés. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.
Sorozat szám: SR2712
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Furatátmérő „A” | Talpszélesség | Talp hossza | Távtartó hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79,0245 Ft - 82,5019 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
55,3171 Ft - 57,8089 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
96,7406 Ft - 96,7406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
66,771 Ft - 82,2966 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
66,771 Ft - 82,2966 Ft | 1000 Raktáron |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
67,4145 Ft - 82,2966 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
170,7815 Ft - 189,771 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
66,3191 Ft - 82,5019 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
68,9204 Ft - 82,5019 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
96,7406 Ft - 96,7406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
66,771 Ft - 82,2966 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
70,2075 Ft - 82,2966 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
70,2896 Ft - 82,2966 Ft | 975 Raktáron |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
83,2823 Ft - 98,4245 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
66,3191 Ft - 82,5019 Ft | 1000 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
68,7288 Ft - 82,5019 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
96,7406 Ft - 96,7406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
78,7095 Ft - 78,7095 Ft | 300 Raktáron |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
67,4145 Ft - 82,2966 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
71,5081 Ft - 82,2966 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.