Menü Keresés

Ragasztó pötty 16.0 mm 1.0 mm Tartós

A ragasztható olvadékpöttyök azonnali tartós kötést kínálnak, amelyek ideálisak csomagoláshoz, könyvkötéshez, gyártáshoz és termék-összeszereléséhez.
Essentra cikkszám:

10394007

Gyártói cikkszám:

496768

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 10.259,7502 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

10.260 Ft

1 x 10.259,7502 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés típusa Kézi tekercs
Eltávolíthatóság Tartós
Mennyiség tekercsenként 2000 Pieces
Vámtarifaszám 3919108025
Viszkozitás Áttetsző
Szín Áttetsző

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot