Menü Keresés

Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Ragasztó 6.4 mm SR 6449 Szürke

U-style Adhesive Cable Clamp is quick and easy to install. It features a ratchet clip that securely holds wires, cords and cables in place. Grey made from PVC and UL94 V-0 flame rated.
Essentra cikkszám:

10010877

Gyártói cikkszám:

KKU-4A4-RT

3060 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 43,1813 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

21.591 Ft

500 x 43,1813 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Adhesive Material Rubber Adhesive/PE Foam Tape/HDPE Liner
Szín Szürke
Anyag SR 6449
Rögzítés módja Ragasztó
Talp hossza 19.1 mm
Talpszélesség 19.1 mm
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 6.4 mm
Teljes magasság 11.9 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot