10159415
KKJ-3-RT
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 + | 217,7827 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesive Material | Akril |
---|---|
Szín | Szürke |
Anyag | SR 6449 |
Rögzítés módja | Ragasztó |
Talp hossza | 31.8 mm |
Talp hossza | 1.252 in |
Talpszélesség | 22.2 mm |
Talpszélesség | 0.874 in |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 4.8 mm |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 0.189 in |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 4.8 mm |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 0.189 in |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | 0 - 50 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | 32 - 122 °F |
Teljes magasság | 8.0 mm |
Teljes magasság | 0.315 in |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.