Menü Keresés

Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Ragasztó 3.2 mm SR 6449 Törlés

Ez a rögzítő ragasztós alapjának köszönhetően gyorsan és könnyen rögzíthető. Anyaga átlátszó UL94 V-0 besorolású PVC, akrilragasztóval. A köteg maximális átmérője 3,2 mm. A kábeltartó képessége 3,2 mm.
Essentra cikkszám:

10160725

Gyártói cikkszám:

MKKJ-2-RT

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 116,6884 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

116.688 Ft

1000 x 116,6884 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Adhesive Material Akril
Szín Törlés
Anyag SR 6449
Rögzítés módja Adhesive
Talp hossza 11.1 mm
Talpszélesség 9.7 mm
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 3.2 mm
Maximális kompatibilis kábelátmérő 3.2 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány 0 - 85 °C
Teljes magasság 5.9 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot