Menü Keresés

Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Ragasztó 9.5 mm SR 6449 Törlés

Ez a rögzítő ragasztós alapjának köszönhetően gyorsan és könnyen rögzíthető. Anyaga átlátszó UL94 V-0 besorolású PVC, akrilragasztóval. A köteg maximális átmérője 9,5 mm. A kábeltartó képessége 9,5 mm.
Essentra cikkszám:

10160763

Gyártói cikkszám:

MKKJ-6-RT

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 264,2089 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

264.209 Ft

1000 x 264,2089 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Adhesive Material Akril
Szín Törlés
Anyag SR 6449
Rögzítés módja Ragasztó
Talp hossza 22.2 mm
Talpszélesség 15.9 mm
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 9.5 mm
Maximális kompatibilis kábelátmérő 9.5 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány 0 - 85 °C
Teljes magasság 14.3 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot