Menü Keresés

Öntapadós tépőzáras kábelbilincsek

Gyártás alatt

Ezek a rögzítők ideálisak olyan kábelekhez, melyeket szorosan össze kell fogni, de időnként ki kell oldani, vagy ahol a kábelek törékenyek és finomabb rögzítést igényelnek. Ez a termékcsalád öntapadós rögzítésének köszönhetően gyorsan, könnyen szerelhető. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.

Sorozat szám: SR2004

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
2 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Maximális kábelköteg-átmérő Teljes szélesség Típus Megveszem
1.385,42 Ft - 1.385,42 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.0 mm
25.0 mm
Adhesive Clamp
378,7826 Ft - 378,7826 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.1 mm
19.8 mm
Öntapadós bilincs
Kábelkötegelő 25.0 mm 50.0 mm 40.0 mm PA;Polieszter;PP Fekete

10166819

Ártartomány
1.385 Ft - 1.385 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Maximális kábelköteg-átmérő
    40.0 mm
  • Teljes szélesség
    25.0 mm
  • Talp hossza
    50.0 mm
  • Típus
    Adhesive Clamp
  • Furattípus
    Csavarlyuk nélkül
Kábelkötegelő 19.8 mm 52.3 mm 19.1 mm PA;LDPE;Akril Fekete

10166826

Ártartomány
378 Ft - 378 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Maximális kábelköteg-átmérő
    19.1 mm
  • Teljes szélesség
    19.8 mm
  • Talp hossza
    52.3 mm
  • Típus
    Öntapadós bilincs
  • Furattípus
    Csavarlyuk nélkül