Menü Keresés

Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Ragasztó 8.0 mm PA Szürke

Ez a kioldható kábelklipsz öntapadós talppal rendelkezik a vezetékek biztosításához. A klipsz kioldható, így a vezetékek szükség esetén javíthatók vagy cserélhetők. A klipsz UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10245880

Gyártói cikkszám:

460307

200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 151,0802 Ft
1000 - 1999 143,5227 Ft
2000 + 135,9653 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

15.108 Ft

100 x 151,0802 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Rögzítés módja Ragasztó
Talp hossza 25 mm
Talpszélesség 20.0 mm
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 7.0 - 8.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Típus Záró
Stílus 1
Standard RoHs
Standard UL
Standard HF
Beállíthatóság Fix
Teljes anyag Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot