Menü Keresés

Rögzítő klipszek Ragasztó 6.4 mm SR 6449 Szürke

A kábelbilincs öntapadós rögzítéssel rendelkezik, és polivinil-kloridból készült, szürke, maximum 0,250-as kábelköteggel. Az L stílusú forma lehetővé teszi a kábelhez való gyors hozzáférést és annak gyors eltávolítását az alaphoz közeli pozícióban. A kábelt egy zárrendszer rögzíti.
Essentra cikkszám:

10159460

Gyártói cikkszám:

KKL-4-RT

90 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 116,086 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

58.043 Ft

500 x 116,086 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp anyaga Akrilalapú ragasztó
Szín Szürke
Rögzítés módja Ragasztó
Talp hossza 19.1 mm
Talpszélesség 19.1 mm
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 6.4 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány 0 - 50 °C
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790
Típus 2
Stílus 2
Standard UL
Standard RMS
Beállíthatóság Fix
Teljes anyag Polivinil-klorid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot