Menü Keresés

Optikai szál tekercs Ragasztó 4.0 mm 25.0 mm PA Fekete

25 mm sugarú öntapadós rögzítésű optikaiszál-tekercs. Az EFA04-53-ASS rakásoló oszloppal vagy az EFA04-27-ASS segítségével a kártya fölé szerelhető. 2,5 m 900 mikronos optikai szállal terhelhető.
Essentra cikkszám:

10312292

Gyártói cikkszám:

EFA04-04-ASS

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 1.178,0971 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

117.810 Ft

100 x 1.178,0971 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Tartalmazza Adhesive Pad
Rögzítés módja Mágneses
Típus Fibre Storage
Teljes anyag Poliamid 6;
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Maximális kapacitás 2,5 m 900,0 mm-es
A szerelőfuratok száma 8
Csomagmennyiség 100
Sugár 25.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot