Menü Keresés

Optikai szál tekercs Csavar 3.9 mm 30.0 mm PA Fekete

A 30 mm sugarú optikaiszál-tekercs csavarozható. Az EFA04-53-ASS rakásoló oszloppal vagy az EFA04-27-ASS segítségével a kártya fölé szerelhető. 3 m 900 mikronos optikai szállal terhelhető.
Essentra cikkszám:

10312353

Gyártói cikkszám:

EFA04-10-001

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 1.275,8783 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

127.588 Ft

100 x 1.275,8783 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Tartalmazza No Mounting Hardware
Rögzítés módja M3 vagy 6-os méretű csavar
Típus Fibre Storage
Teljes anyag Poliamid 6;
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Maximális kapacitás 3,0 m 900,0 mm-es
A szerelőfuratok száma 8
Csomagmennyiség 100
Sugár 30.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot