Menü Keresés

Optikai szál tekercs Natúr PA Csavar 8.0 mm 30.0 mm

Láncos lemez. Tegye teljessé a kört, hogy a többletszáltekerccsel „Y"-alakú töréspontokat kapjon
Essentra cikkszám:

10111444

Gyártói cikkszám:

OFCP-50-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 1.777,8195 Ft
500 + 590,931 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

88.891 Ft

50 x 1.777,8195 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Tartalmazza No Mounting Hardware
Rögzítés módja Csavar
Típus Support Base
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Maximális kapacitás A kábelrözítő átmérőjétől függően
A szerelőfuratok száma 1
Sugár 30.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot