Menü Keresés

Optikai szál tekercs Csavar 8.2 mm 43.2 mm PA Natúr

Optical fibre support base. Constructs a path for spooling fibre optic cables. Designed for use in fibre optic patch panel applications. Center hole is for mounting the base with a #8 screw. Any Richco wire routing device that is designed to snap into a 4.75mm hole and 1.57mm panel can be mounted to this base. Popular options are OFNS, STL, WS and LWS series.
Essentra cikkszám:

10111765

Gyártói cikkszám:

OFSB-4-85-01

460 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 799 179,6533 Ft
800 + 147,2467 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

17.965 Ft

100 x 179,6533 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Tartalmazza No Mounting Hardware
Rögzítés módja M3 vagy 6-os méretű csavar
Típus Support Base
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Maximális kapacitás A kábelrözítő átmérőjétől függően
A szerelőfuratok száma 1
Csomagmennyiség 100
Sugár 43.2 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot