Menü Keresés

Szálrendező tálca 132.0 mm (L) Fekete

Splice tray compatible with EFA04-61, EFA04-63, EFA04-64-001, EFA04-06 and EFA04-08-001 fibre clips.
Essentra cikkszám:

10312421

Gyártói cikkszám:

EFA04-25-001

6 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 1.338,8569 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

66.943 Ft

50 x 1.338,8569 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid
Speciális tulajdonságok Üvegszál erősítésű
Típus Splice Tray
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Csomagmennyiség 50
Stílus 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot