Menü Keresés

Optikai szál vezető Sarok M3 vagy 6-os méretű csavar 30.0 mm PA

30mm radius fibre corner guide, can be mounted using a #6 or M3 screw.
Essentra cikkszám:

10312650

Gyártói cikkszám:

EFA04-34-004

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 1.015,9682 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

101.597 Ft

100 x 1.015,9682 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Tartalmazza Nothing Included
Típus Corner
Teljes anyag Poliamid 6;
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Rögzítés módja Csavar
Csomagmennyiség 100
Sugár 30.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot