Menü Keresés

Optikai szál vezető Sarok M3 vagy 6-os méretű csavar 35.0 mm PA

35mm radius fibre corner guide, can be mounted using a #6 or M3 screw.
Essentra cikkszám:

10312667

Gyártói cikkszám:

EFA04-34-005

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 1.040,1191 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

104.012 Ft

100 x 1.040,1191 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Tartalmazza Nothing Included
Típus Sarok
A rögzítőfuratok közötti távolság 11.5 mm
Furatátmérő 3.6 mm
Teljes anyag Poliamid 6;
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Rögzítés módja M3 vagy 6-os méretű csavar
Csomagmennyiség 100
Sugár 35.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot