Menü Keresés

Optikai szál vezető Sarok Öntapadós lap 40.0 mm PA

40 mm sugarú szál sarokvezető, #6 vagy M3 csavarral rögzíthető. SRHR-3555 szegecsekkel és öntapadós lapokkal.
Essentra cikkszám:

10312469

Gyártói cikkszám:

EFA04-34-PR3

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 854,7977 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

85.480 Ft

100 x 854,7977 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Tartalmazza Adhesive Pad
Tartalmazza Rivets
Típus Sarok
A rögzítőfuratok közötti távolság 11.5 mm
Furatátmérő 3.6 mm
Teljes anyag Poliamid 6;
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Rögzítés módja Öntapadós lap
Csomagmennyiség 104
Sugár 40.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot