Menü Keresés

Optikai szál vezető Sarok Öntapadós lap 30.0 mm PA

30 mm sugarú szál sarokvezető, #6 vagy M3 csavarral rögzíthető. SRHR-3555 szegecsekkel és öntapadós lapokkal.
Essentra cikkszám:

10432532

Gyártói cikkszám:

EFA04-34-PR4

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 3.194,318 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

319.432 Ft

100 x 3.194,318 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Tartalmazza Adhesive Pad
Tartalmazza Rivets
Típus Sarok
A rögzítőfuratok közötti távolság 11.5 mm
Furatátmérő 3.6 mm
Teljes anyag Poliamid 6;
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Rögzítés módja Öntapadós lap
Csomagmennyiség 105
Sugár 30.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot