Menü Keresés

Optikai szál vezető Sarok Benyomó szegecs 30.0 mm PA

30mm radius fibre corner guide, can be mounted using a #6 or M3 screw. Comes supplied with SRHR-3555 Rivets.
Essentra cikkszám:

10312568

Gyártói cikkszám:

EFA04-34-R01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 691,5462 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

69.155 Ft

100 x 691,5462 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Tartalmazza Rivets
Típus Sarok
A rögzítőfuratok közötti távolság 11.5 mm
Furatátmérő 3.6 mm
Teljes anyag Poliamid 6;
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Rögzítés módja Benyomó szegecs
Csomagmennyiség 109
Sugár 30.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot