Menü Keresés

Optikai szál vezető Corner Snap Fit 30.0 mm PA

This Fibre Guide provides an organised approach for routing and organising fibre optic cables and bending control. Maintains bending radius throughout a 90° turn. Comes supplied with SRHR-3555 Rivets. Black made of PA and UL94 V-2 rated.
Essentra cikkszám:

10641552

Gyártói cikkszám:

EFA04-34-R04

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 880,6587 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

88.066 Ft

100 x 880,6587 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Tartalmazza Rivets
Típus Sarok
A rögzítőfuratok közötti távolság 11.5 mm
Furatátmérő 3.6 mm
Teljes anyag Poliamid 6;
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Rögzítés módja Benyomó szegecs
Csomagmennyiség 100
Sugár 30.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot