Menü Keresés

Optikai szál vezető Rugalmas (R)

Teljesen moduláris, rugalmas rendszer, amely teljes optikaiszál-rendezést és védelmét biztosít. Az egyedi gerinc lehetővé teszi a vezető tájolását minden síkban. 250 és 900 mikronos optikai szálakhoz. Az optikai szál bármely pontokon be- és kiléphet a meghúzódás, vagy a csavarodás veszélye nélkül. A vezető mentén elhelyezett ferde és egyenes fülek megakadályozzák a szálak kiugrását. Hajlított állapotban 25 mm maximális hajlítási sugár. A vezető különböző hosszúságúra vágható a rugalmas láncszemeknél
Essentra cikkszám:

10111451

Gyártói cikkszám:

OFFG-165M-19-BK

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 811,7532 Ft
500 + 651,7054 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

81.175 Ft

100 x 811,7532 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Mutasson többet

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Típus Rugalmas
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Csomagmennyiség 100
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot