Menü Keresés

Optikai szál vezető Távtartó 25.5 mm 8.0 mm PA

Standoff support post for OFFG-165M-19-BK
Essentra cikkszám:

10111499

Gyártói cikkszám:

OFFGSP-R-16-BK

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 163,2651 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

1.633 Ft

10 x 163,2651 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Típus Spacer
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot