Menü Keresés

Csatlakozó SC-től ST-ig 11.0 mm 12.8 mm

Converts a hole cut-out for an SC connector port into a hole cut-out for an ST connector port
Essentra cikkszám:

10111420

Gyártói cikkszám:

OFCA-SC/ST-01

300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 10999 36,5413 Ft
11000 + 29,9558 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

36.541 Ft

1000 x 36,5413 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Mutasson többet

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Csatlakozó típusa SC to ST
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot