Menü Keresés

N/A Klipsz 4.3 mm (DIA)

A szálas csőklipsz 5 mm-es OFBLT csövet vagy akár 4,3 mm-es rudat fog be. A klipsz javításhoz kioldható. UL4-V0 besorolású anyagból készült
Essentra cikkszám:

10111413

Gyártói cikkszám:

OFBLT-C1-5-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 70,8783 Ft
5000 + 57,7622 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

70.878 Ft

1000 x 70,8783 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Klipsz
Szín Natúr
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot