Menü Keresés

N/A Hornyolt konzol 5.0 mm (DIA)

Optikaiszál hornyos multi rögzítő 5 mm-es OFBLT-csővel való használatra. #10 (M5) csavarokkal rögzíthető. Az optikaiszál hornyos multi konzolok elosztópontoknál használhatók, ahol fontos a megfelelő szálkezelés, -védelem és -feszességoldás. Egy további biztonsági funkció lehetővé teszi kábelrögzítő OFSMB köré való szerelését, így a rögzített csövek eltávolítása megakadályozható. Az OFBLT tartóereje több mint 70N. Legfeljebb 12 csövet tart meg.
Essentra cikkszám:

10111857

Gyártói cikkszám:

OFSMB-4-05GFBK

114 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 999 1.039,6674 Ft
1000 + 848,4315 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

10.397 Ft

10 x 1.039,6674 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Hornyolt konzol
Szín Fekete
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot